PTFIX 12X4-NS35A GY - Elosztó blokk
3273680

Elosztó blokk, Vízszintes elrendezésű blokk, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 12, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Akár 80 % időmegtakarítás a szerelésre kész blokkokkal, kézi áthidalás nélkül
Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós dugaszolási technikával
Egyértelmű vezetékezés a tizenegy különböző színváltozatnak köszönhetően
Rugalmas használat kalapsínre vagy közvetlenül szerelve, illetve ragasztás révén
Akár 50 % helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel