CSA
Engedély azonosítója: 13631IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-62701Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
Elosztó blokk, Vízszintes elrendezésű blokk beépített betáplálással, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 32 A, csatlakozások száma: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, Leágazás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 6 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Gyűjtő csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 10 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke
Általános adatok | |
Megjegyzés | Az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazások esetén az IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008-as hibajegyzék (DIN VDE 0100-430:2010-10) 433.2 ff szakasz előírásait kell figyelembe venni! |
Terméktípus | Elosztókapocs |
Csatlakozások száma | 7 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Betáplálás | igen |
Csatlakozások száma emeletenként | 7 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
AWG méretezési keresztmetszet | 10 |
Leágazás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 10 mm ... 12 mm |
Idomszer | A4 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Névleges áram | 32 A |
Maximális terhelőáram | 41 A (6 mm² keresztmetszetű vezetékcsatlakozásnál) |
Maximális összegáram | 63 A (Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni.) |
Névleges feszültség | 800 V |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Gyűjtő csatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 12 mm ... 14 mm |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,75 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 57 A |
Maximális terhelőáram | 57 A (10 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Maximális összegáram | 63 A (Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni.) |
Névleges feszültség | 800 V |
Névleges keresztmetszet | 10 mm² |
Leágazás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,75 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Gyűjtő csatlakozás A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Szélesség | 27,9 mm |
Magasság | 45,7 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 30,9 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 10 mm² | 1,2 kA |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 1,2 kA |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 2 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Megjegyzés | Több blokk sorolásánál ajánlatos egy-egy kalapsín-adaptert a összekötőhelyek alá, illetve egy-egy peremelemet a blokkok közé helyezni. |
A 6 ill. 7 csatlakozóval ellátott változatoknál elegendő egy-egy kalapsín-adaptert a blokkok közepén elhelyezni, és a peremelemeket minden második blokk után. | |
Az alkalmazási esetek szerint és a mechanikus terhelés függvényében a szerelési tartozékok más elrendezéseit is lehet választani. | |
A PTFIX-NS35 kalapsín-adapter alkalmazása esetén a sorolt blokk csak legfeljebb a feléig állhat ki. | |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
10 mm² / 2 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -60 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Cikkszám | 3273724 |
Csomagolási egység | 8 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 8 Darab |
Értékesítési kulcs | BEA122 |
Termékkulcs | BEA122 |
GTIN | 4055626667621 |
Tömeg/db (csomagolással) | 25,175 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 26,662 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27250118 |
ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 57 A | - 10 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |