TB-EE-DB 80/3+4 - Elosztó blokk
1725165

Elosztó blokk, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 76 A, Tartós termikus áram Ith: 80 A, csatlakozások száma: 7, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, Gyűjtő csatlakozás, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 16 mm2, Csavaros csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 6 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, Közvetlen szerelés, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés a csatlakoztatásra kész elosztó és a gyűjtőblokk révén
A blokkok összepattinthatók különböző funkciócsoportok létrehozásához
A kompakt kialakítás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Megfordítható véglap a műszaki adatok optimális olvashatósága érdekében