TB-EE-DB 125/2+6 - Elosztó blokk
1725167

Elosztó blokk, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 125 A, csatlakozások száma: 8, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 35 mm2, Gyűjtő csatlakozás, keresztmetszet: 10 mm2 - 35 mm2, Csavaros csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 16 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, Közvetlen szerelés, szín: sötétszürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Gyors telepítés a csatlakoztatásra kész elosztó és a gyűjtőblokk révén
A blokkok összepattinthatók különböző funkciócsoportok létrehozásához
A kompakt kialakítás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Megfordítható véglap a műszaki adatok optimális olvashatósága érdekében