PTVFIX 2,5-3L/N/GNYE - Készülékkapocs
1300613

Készülékkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 10, pólusszám: 5, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: szürke / kék / zöld-sárga

Termékrészletek









Kompatibilis termékek