PTVFIX 2,5/3 - Készülékkapocs
1300609

Készülékkapocs, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 24 A, csatlakozások száma: 6, pólusszám: 3, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szerelési mód: kalapsínadapterre pattintható, Közvetlen karimás szerelés, Repülő, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek