FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04 - Optikai patchkábel
1171597

Konfekcionált optikai kábel, B típusú PROFINET kábel, 200/230 µm-es PCF szál, SC-RJ/IP67 Push-Pull fémház BFOC(ST)/IP20-ra, PVC külső köpeny, halogénmentes, ózon- és UV-álló, védőcsőben, beltéri, rögzített elhelyezéshez, hossz: 16 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy megbízhatóság a kiváló minőségnek köszönhetően
Megbízható EMC-érzékeny alkalmazásokban is
Gyors adatátvitel az igényes alkalmazásokhoz
Rugalmas fektetés a PVC külső köpenynek köszönhetően
Egyedi mérési jegyzőkönyvvel
Univerzális installációs kábel fix beltéri és kültéri fektetésre (közvetlen földbe fektetés nem megengedett)
Kiegészítő vezetékvédelem védőcsővel
PROFINET B típus hajlékony alkalmazásokhoz
Robusztus vezeték durva környezetben való használatra