ST-08S1N8A6100SX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1243387

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 8, érintkezőtípus: Aljzat, O-gyűrű axiális, árnyékolt: van, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Alkalmazásspecifikus fali szerelés választhatóan menette,l vagy elfordulásvédelemmel és ellenanyával
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás