SH-8EPD68AAD00S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1284853

M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: SH, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 6+4+4+PE, 6 pólusú adatelem, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, peremméret: 26 mm x 26 mm

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben