SB-8ES6A8AWT00S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1315000

M40, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: SB, egyenes, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 6+4+4+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, peremméret: 40 mm x 40 mm, kódolás: Kódolás: 1, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben