SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 PP
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1788121
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Csap, egyenes, M12-Push-pull külső reteszelés, B-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Széles körben használt M12-es szabvány a jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez
Készülékek és rendszerek egyszerű és gyors kábelezése nehezen hozzáférhető területeken
Gyártófüggetlen M12-es Push-Pull reteszelőrendszer a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért
Szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is megbízható árnyékolás-csatlakoztatás