UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20230808| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2. szennyeződési fok | 600 V | 16 A | - 14 | |
| az UL 2237 szerint | 250 V | 16 A | - 14 | |
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2. szennyeződési fok | 600 V | 16 A | - 14 | |
| az UL 2237 szerint | 250 V | 16 A | - 14 | |