SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/0,5-US - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1329938

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, Beépíthető dugasz, egyenes, M12-Standard, K-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX sodrat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával