UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20230808Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |