SACC-E-M12FSS-2PE-M16XL/2,0-US - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1329913

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 3-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, S-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával