PV-FT-C2M-C-4-275-RD-SP-62-DS
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1628433
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, vezeték-keresztmetszet min.: 4 mm2, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés
Termékrészletek
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| Terméktípus | Fali átvezetés |
| Termékcsalád | SUNCLIX |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Meghúzási nyomaték | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
| Szélesség | 26,4 mm |
| Magasság | 26,4 mm |
| Hossz | 41,5 mm |
| Méretezési feszültség (III/2) | 1500 V |
| ATD névleges feszültség | 1000 V DC IEC 62852:2014/AMD1:2020 szerint |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 16 kV |
| Méretezési áram | 40 A |
| Mechanikai adatok | |
| Dugaszerő | 45 N ±10 N |
| A készülékházrész színe | fekete |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | III |
| Készülékház anyaga | PPE |
| Kábeltömítés anyaga | Elastosil LR 3065/50 |
| Érintkező anyaga | Cu |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Elemi ér, keresztmetszet | 4 mm² |
| Halogénmentesség | igen |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség (dugaszolt állapotban) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Védettség (dugaszolatlanul) | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -25 °C ... 50 °C |
| Cikkszám | 1628433 |
| Csomagolási egység | 250 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 250 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLBAA |
| Termékkulcs | ABLBAA |
| GTIN | 4055626448619 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 26,292 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440107 |
| ECLASS-15.0 | 27440107 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51