M23-19P1N8AA500S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1718625
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M23 PRO Signal, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 16+3, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, peremméret: 26 mm x 26 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm, külön rendelésre |
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Kérjük, hogy vegye figyelembe a derating görbét (áramterhelhetőség). |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőtest | |
Kódolás | N |
Anyag (Szigetelőtest) | PA 6.6 |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkező kivitele | Csap |
Alkalmazás | Jel |
Pólusszám | 19 |
Forgásirány | standard |
Profil | 16+3 |
Felállítási magasság | 2000 m |
Mennyiség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 3 |
Átmérő Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1,5 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 0,08 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1 mm² |
Méretezési áram Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 10 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 50 V |
Méretezési átültési szilárdság | 0,8 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Mennyiség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 16 |
Átmérő Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm |
sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 0,08 mm² |
sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm² |
Méretezési áram Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 8 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
Méretezési feszültség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 50 V |
Méretezési átültési szilárdság | 0,8 kV |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
készülékház | |
Kivitel | Peremes ház |
Menetfajta | M23 |
Kialakítás | döntött, csavarható |
Reteszelési mód | standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez |
Pg tömszelence | nélkül |
Szerelési mód | Fal előtti szerelés/négyzetes perem (4x Ø 3,1 mm) |
Peremméret | 26 mm x 26 mm |
Készülékház anyaga | GD-Zn |
Védettség (bedugva) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (lásd Derating) |
Magassági viszony | 2000 m |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
Tartós hőmérséklet | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Cikkszám | 1718625 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABRABM |
Termékkulcs | ABRABM |
GTIN | 4067923269514 |
Tömeg/db (csomagolással) | 101,541 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 101,541 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
RC-15P2020 - Krimpérintkező 1623777
-
RC-15P2030 - Krimpérintkező 1623778
-
RC-15P2200 - Krimpérintkező 1627292
-
RC-15P2300 - Krimpérintkező 1627291
-
RC-15P2100 - Krimpérintkező 1623780
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Műanyag védősapka 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Műanyag védősapka 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Tömítőgyűrű 1521138
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Tömítőgyűrű 1521137
Az Ön előnyei
Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51