M17-7ESSA8AAD00S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1550191

M17, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, döntött, csavarható, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 4+4+3+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm, kódolás: 2. típus (az IEC 61076-2-117 szabvány alapján), A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek








Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás

Gyakran ismételt kérdések


Milyen előnyei vannak a szabványosított dugaszolható csatlakozóknak?

A globális elérhetőségnek köszönhető ellátásbiztonság a szabványosított dugaszolható csatlakozók esetében lényegesen nagyobb, mint a szellemi tulajdont képező egyedi megoldások esetében. Az egyforrású ellátási lánc problémája megszűnik. A szabványosí... Bővebben

A globális elérhetőségnek köszönhető ellátásbiztonság a szabványosított dugaszolható csatlakozók esetében lényegesen nagyobb, mint a szellemi tulajdont képező egyedi megoldások esetében. Az egyforrású ellátási lánc problémája megszűnik. A szabványosítás a termékek mechanikai és elektromos teljesítményére vonatkozó iránymutatásokat is ad, ami a gyártók és a felhasználók számára további biztonságot jelent.

Kevesebb

Milyen alkalmazásokhoz használható az M17-es hibrid csatlakozó?

Az M17 PRO hibrid csatlakozó egy 3 az 1-ben megoldás az intelligens terepi készülékek egyidejű jel-, adat- és teljesítményátvitelére. Legyen szó akár kisfeszültségű motorokról, cobotokról, anyagmozgatásról vagy intralogisztikáról: az M17 PRO HYBRID a... Bővebben

Az M17 PRO hibrid csatlakozó egy 3 az 1-ben megoldás az intelligens terepi készülékek egyidejű jel-, adat- és teljesítményátvitelére. Legyen szó akár kisfeszültségű motorokról, cobotokról, anyagmozgatásról vagy intralogisztikáról: az M17 PRO HYBRID a kompakt csatlakozási megoldás előnyeit kombinálja a nagy egységsűrűséggel és max, 16 A-es áramátvitellel.

Kevesebb

Mi az a ONECLICK gyorsreteszelés?

The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors ar... Bővebben

The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors are connected to create a vibration-resistant connection in any mounting position.

Kevesebb

Milyen házváltozatok állnak rendelkezésre az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz?

Az M17 PRO sorozatból ismert házkialakítások mellett az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz egy új karimaméret is elérhető. Az új, 21,6 x 21,6 mm-es karimaméret egyenes és sarkosított, elforgatható készülékdugaszokhoz egyaránt rendelkezésre áll. A sarkosít... Bővebben

Az M17 PRO sorozatból ismert házkialakítások mellett az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz egy új karimaméret is elérhető. Az új, 21,6 x 21,6 mm-es karimaméret egyenes és sarkosított, elforgatható készülékdugaszokhoz egyaránt rendelkezésre áll. A sarkosított változatok mindössze 30 mm-es teljes magasságával ez a legkompaktabb megoldás a piacon a készülékek kábelezéséhez.

Kevesebb

Mekkora az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége, és milyen protokollokat támogat?

Az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége legalább 14 A. A dugaszolható csatlakozó támogatja a Hiperface DSL protokollt (~10 Mbit/s).... Bővebben

Az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége legalább 14 A. A dugaszolható csatlakozó támogatja a Hiperface DSL protokollt (~10 Mbit/s).

Kevesebb

Milyen EMC-védelmi intézkedéseket tartalmaz az M17 PRO HYBRID?

Az M17 PRO hibrid csatlakozó egyszerű és megbízható 360°-os árnyékoló bekötést kínál.... Bővebben

Az M17 PRO hibrid csatlakozó egyszerű és megbízható 360°-os árnyékoló bekötést kínál.

Kevesebb

Why are there different colored contact inserts?

A színkódolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal megkülönböztesse az 50 V és a 630 V változatot. A csatlakozóprofilban lévő kiegészítő kódoló sávok megakadályozzák a helytelen dugaszolást a berendezés kábelezése során, és további bizt... Bővebben

A színkódolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal megkülönböztesse az 50 V és a 630 V változatot. A csatlakozóprofilban lévő kiegészítő kódoló sávok megakadályozzák a helytelen dugaszolást a berendezés kábelezése során, és további biztonságot nyújtanak.

Kevesebb