M17-08PSC8AAD00S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1550194
M17, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, döntött, csavarható, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 4+4+4, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm, kódolás: 2B típus (az IEC 61076-2-117 szabvány alapján), A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen előnyei vannak a szabványosított dugaszolható csatlakozóknak?
A globális elérhetőségnek köszönhető ellátásbiztonság a szabványosított dugaszolható csatlakozók esetében lényegesen nagyobb, mint a szellemi tulajdont képező egyedi megoldások esetében. Az egyforrású ellátási lánc problémája megszűnik. A szabványosí... Bővebben
A globális elérhetőségnek köszönhető ellátásbiztonság a szabványosított dugaszolható csatlakozók esetében lényegesen nagyobb, mint a szellemi tulajdont képező egyedi megoldások esetében. Az egyforrású ellátási lánc problémája megszűnik. A szabványosítás a termékek mechanikai és elektromos teljesítményére vonatkozó iránymutatásokat is ad, ami a gyártók és a felhasználók számára további biztonságot jelent.
KevesebbMilyen alkalmazásokhoz használható az M17-es hibrid csatlakozó?
Az M17 PRO hibrid csatlakozó egy 3 az 1-ben megoldás az intelligens terepi készülékek egyidejű jel-, adat- és teljesítményátvitelére. Legyen szó akár kisfeszültségű motorokról, cobotokról, anyagmozgatásról vagy intralogisztikáról: az M17 PRO HYBRID a... Bővebben
Az M17 PRO hibrid csatlakozó egy 3 az 1-ben megoldás az intelligens terepi készülékek egyidejű jel-, adat- és teljesítményátvitelére. Legyen szó akár kisfeszültségű motorokról, cobotokról, anyagmozgatásról vagy intralogisztikáról: az M17 PRO HYBRID a kompakt csatlakozási megoldás előnyeit kombinálja a nagy egységsűrűséggel és max, 16 A-es áramátvitellel.
KevesebbMi az a ONECLICK gyorsreteszelés?
A ONECLICK gyorsreteszelés háromszoros visszajelzést ad a felhasználóknak arról, hogy a csatlakozópár biztonságosan reteszelődött a készülékcsatlakozás és a berendezéskábelezés során. A feliratozások, az egyszerű „kattanó” hang és a jó tapinthatóság ... Bővebben
A ONECLICK gyorsreteszelés háromszoros visszajelzést ad a felhasználóknak arról, hogy a csatlakozópár biztonságosan reteszelődött a készülékcsatlakozás és a berendezéskábelezés során. A feliratozások, az egyszerű „kattanó” hang és a jó tapinthatóság minden beépítési helyzetben szavatolja a dugaszolható csatlakozók rezgésálló csatlakozását.
KevesebbMilyen házváltozatok állnak rendelkezésre az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz?
Az M17 PRO sorozatból ismert házkialakítások mellett az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz egy új karimaméret is elérhető. Az új, 21,6 x 21,6 mm-es karimaméret egyenes és sarkosított, elforgatható készülékdugaszokhoz egyaránt rendelkezésre áll. A sarkosít... Bővebben
Az M17 PRO sorozatból ismert házkialakítások mellett az M17 PRO HYBRID csatlakozókhoz egy új karimaméret is elérhető. Az új, 21,6 x 21,6 mm-es karimaméret egyenes és sarkosított, elforgatható készülékdugaszokhoz egyaránt rendelkezésre áll. A sarkosított változatok mindössze 30 mm-es teljes magasságával ez a legkompaktabb megoldás a piacon a készülékek kábelezéséhez.
KevesebbMekkora az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége, és milyen protokollokat támogat?
Az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége legalább 14 A. A dugaszolható csatlakozó támogatja a Hiperface DSL protokollt (~10 Mbit/s).... Bővebben
Az M17 PRO hibrid csatlakozó áramterhelhetősége legalább 14 A. A dugaszolható csatlakozó támogatja a Hiperface DSL protokollt (~10 Mbit/s).
KevesebbMilyen EMC-védelmi intézkedéseket tartalmaz az M17 PRO HYBRID?
Miért különböző színűek az érintkezőbetétek?
A színkódolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal megkülönböztesse az 50 V és a 630 V változatot. A csatlakozóprofilban lévő kiegészítő kódoló sávok megakadályozzák a helytelen dugaszolást a berendezés kábelezése során, és további bizt... Bővebben
A színkódolás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy azonnal megkülönböztesse az 50 V és a 630 V változatot. A csatlakozóprofilban lévő kiegészítő kódoló sávok megakadályozzák a helytelen dugaszolást a berendezés kábelezése során, és további biztonságot nyújtanak.
Kevesebb