M17-08P1N8AAD00S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1865089
M17, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: M17 PRO, döntött, csavarható, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 8, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás