ELR 3- 24DC/500AC- 2 - Elektronikus mágneskapcsoló
2297196

3 fázisú elektronikus mágneskapcsoló 24 V DC bemenettel, 2 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Beépített védőkapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia