CBMC E4 24DC/1-10A S-R
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
1065729
Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló négy 24 V DC feszültségre kötött fogyasztó túlterhelés és zárlat elleni védelmére. Állapotkimenettel, visszaállító bemenettel és beállított névleges áramok elektronikus reteszelésével. DIN kalapsínre szerelhető.
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az ismétlődő kemény zárlatok csökkenthetik a beépített előtét-biztosító olvadási integrálját. |
| Terméktípus | Elektronikus készülékvédő kapcsolók |
| Termékcsalád | CBMC |
| Kialakítás | Egyrészes kalapsínre szerelhető modul |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 4 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 18 V DC ... 30 V DC |
| Méretezési feszültség | 24 V DC |
| Méretezési áram IN | max. 40 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (kapocspólusonként, további készülékek IN+ révén történő áthidalásánál) | |
| Méretezési áram IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (kimeneti csatornánként beállítható) |
| Méretezési áram (előre beállítva) | 4 A |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Kioldás módja | E (elektronikus) |
| Visszatáplálás-állóság | max. 35 V DC |
| Szükséges előtét-biztosító | Csak akkor szükséges, ha a tápellátás Imax > a zárlati kapcsolóképesség. Beépített hibatűrő elem. |
| Rövidzárlati kapcsolóképesség | 300 A |
| Átütési szilárdság | max. 35 V DC (Terhelőkör) |
| Biztosító | elektronikus |
| Hatásfok | > 99 % |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 25 mA |
| Veszteségi teljesítmény | típ. 0,6 W (üresjáratban) |
| < 9 W (névleges üzemelésnél) | |
| A modul inicializálási ideje | 1,6 s |
| Valamely csatorna lecsatolása utáni várakozási idő | 5 s (túlterhelés / zárlat esetén) |
| I mérési tűrés | ± 15 % |
| Hőmérséklet-csökkentés | 24 A DC (60 °C-nál) |
| 28 A DC (54 °C esetén) | |
| 32 A DC (47 °C esetén) | |
| 36 A DC (41 °C esetén) | |
| 40 A DC (35 °C esetén) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (25 °C-on, 21 % terheléssel) |
| 3067484 h (40 °C-on, 34,25 % terheléssel) | |
| 534188 h (35 °C-on, 100 % terheléssel) | |
| Hibatűrő elem | 15 A DC (kimeneti csatornánként) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztás nélkül |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | ≤ 10 ms (rövidzárlat esetén > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Lekapcsolás túl alacsony feszültségnél | ≤ 17,8 V DC (aktív) |
| ≥ 18,8 V DC (inaktív) | |
| Lekapcsolás túlfeszültségnél | ≥ 30,5 V DC (aktív) |
| ≤ 29,5 V DC (inaktív) | |
| Max. kapacitív terhelés | 45000 µF (Az árambeállítástól és az alkalmazható rövidzárlati áramtól függően) |
| Bekapcsolási késleltetés | 0,1 s (kimeneti csatornánként) |
| Reset | |
| Bemeneti feszültségtartomány | 7 V DC ... 30 V DC (Reset lefutó éllel) |
| Áramfelvétel | típ. 0,4 mA (24 V DC mellett) |
| Impulzushossz | ≥ 50 ms (Magas) |
| ≥ 50 ms (Alacsony) | |
| Feszültség | < 5 V DC (Alacsony állapot) |
| > 8 V DC (Magas szintű állapot) | |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Állapotkimenet | |
| Kimeneti feszültség | 24 V DC |
| Kimeneti áram | max. 0,04 A (Rövidzárálló) |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Főáramkör, IN+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 15 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 8 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Főáramkör, IN- | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Főáramkör, OUT+ | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| csatorna LED ki | ki (csatorna kikapcsolva) |
| csatorna LED sárga | világít (csatorna bekapcsolva, a csatorna terhelése > 80%) |
| villog (Aktív programozási mód) | |
| csatorna LED zöld | világít (csatorna bekapcsolva) |
| csatorna LED piros | világít (csatorna kikapcsolva, túlfeszültség vagy alacsony feszültség aktív) |
| időnként világít (csatorna kikapcsolva, lehűlési fázis 5 s, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| villog (csatorna kikapcsolva, készen áll az újra bekapcsolásra, kioldás túlterheléskor vagy zárlatkor) | |
| duplán villog (Csatorna kikapcsolva, a készülék teljes 40 A-es áramkorlátjának túllépése) |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 36 mm |
| Magasság | 90 mm |
| Mélység | 98 mm (7,5 mm-es kalapsínnel) |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Anyag | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V-0 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | ≤ 3000 m max. 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m max. 46 °C (amsl) | |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Rázkódás (üzemi) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Rezgés (üzemi) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Amplitúdó ±0,35 mm; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Gyorsulás 5 g; az IEC 60068-2-6, Fc teszt szerint) | |
| UL engedély | |
| Jelölések | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | EMC − Zavarállóság az iparágak területén |
| Szabványok / rendelkezések | EN 61000-6-3 |
| Megjegyzés | EMC - Lakóhelyi, kereskedelmi és könnyűipari környezetek zavarkibocsátása |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-6 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások - Rezgés (szinuszos) |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-27 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Rázkódás |
| Szabványok / rendelkezések | EN 60068-2-78 |
| Megjegyzés | Környezeti befolyások − Tartós nedves-meleg |
| Szabványok / rendelkezések | EN 50178 |
| Megjegyzés | Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel |
| Szerelési mód | Kalapsín: 35 mm |
| Cikkszám | 1065729 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA152 |
| Termékkulcs | CLA152 |
| GTIN | 4055626728810 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 130 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 123,61 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) | |
| SCIP | ef65c3a1-2351-4ad6-a0ab-d54d08c4b46d |
| EF3.0 Éghajlatváltozás | |
| CO2e kg | 5,598 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
-
EML (10X7)R - Jelölőcímke 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Készülékjelölés 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Tápellátás 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Tápellátás 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Tápellátás 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Tápellátás 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Tápellátás 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Tápellátás 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Tápellátás 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Tápellátás 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Tápellátás 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Tápellátás 2903156
Az Ön előnyei
Egyszerű készülékcsere áttervezés nélkül a kompakt kialakításnak és az egyéni beállíthatóságnak köszönhetően
LED-es nyomógombokkal, egygombos kezeléssel szerszám nélkül beállítható áramkörök
Megnövelt diagnosztikai és vezérlési lehetőségek beépített állapotkimenet és reset bemenet használatával
Az áramértékek szándékolatlan megváltoztatása elleni megbízható védelem elektronikus reteszeléssel
Az üzemállapot azonnali érzékelése közlekedési lámpa-színű állapot-LED-ekkel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51