ECP 3-6
-
Elektronikus készülékvédő kapcsoló
0916536
szelektív védőkapcsoló, TMCP aljzatba dugaszolható, jelzés kétszínű LED-del, potenciálmentes jelérintkező, ki/be nyomógomb, szélessége: 12,5 mm, színe: fekete
Termékrészletek
| Általános adatok | Konvekciós hűtés nélküli soroló szerelésnél a készülék névleges áramát a tartós üzemi termikus befolyásolás (100 % ED) miatt csak max. 80 %-ig szabad vezérelni. Több terheléskimenet párhuzamos kapcsolása nem megengedett. |
| Termékcsalád | ECP |
| Kialakítás | Dugasz |
| Pólusszám | 1 |
| A csatornák száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Biztosító típusa | Automata |
| Bekapcsolási késleltetés | 300,00 ms |
| Rövidzárlati áram | aktív áramkorlátozás, max. 1,8 x IN |
| Elektromos élettartam | 10000 ciklus 1 x IN esetén |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | ≤ 1,66 VA |
| Kapcsolási képesség ICN | aktív áramkorlátozás |
| Biztosító | elektronikus |
| Általános adatok | |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| IN névleges áramerősség | 3 A (beállítható) |
| 6 A (beállítható) | |
| Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV |
| Szükséges előtét-biztosító | nem szükséges, beépített hibatűrő elem |
| Átütési szilárdság | 1000 V AC (Tevékenységi terület) |
| 500 V AC (Beépítési terület) | |
| 500 V AC (Terhelőköri jelérintkező) | |
| Lekapcsolás | jell. 1,8 x IN |
| Aktív áramkorlátozás | aktív |
| Biztosító | elektronikus |
| Nyugalmi áram I0 | típ. 13 mA |
| Feszültségesés | 140 mV (ill. 280 mV) |
| Érintkező kivitele | galvanikus leválasztással |
| Terhelőkör | |
| Lekapcsolási idő | típ. 5 s (galvanikus leválasztáshoz ILast > 1,1 x IN esetén) |
| Max. kapacitív terhelés | 20000 µF |
| Bekapcsolási késleltetés | típ. 0,3 s |
| Segédérintkező | |
| Érintkezőtípus | potenciálfüggetlen jelzőérintkező |
| Umin DC minimális üzemi feszültség | 10 V DC |
| Üzemi feszültség legfeljebb Umax DC | 30 V DC |
| Minimális üzemi áram Imin | 10 mA |
| Üzemi áram legfeljebb Imax | 0,5 A |
| Csatlakozási mód | dugaszolható |
| Szélesség | 12,5 mm |
| Magasság | 60 mm |
| NS 35/15 magasság | 151,5 mm |
| NS 35/7,5 magasság | 144 mm |
| Mélység | 70 mm |
| Széles teljes modul | 38 mm |
| Teljes modul magassága | 115 mm |
| Teljes modul mélysége | 147,5 mm |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | IIIa |
| Szigetelőanyag | PPS |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP30 (Tevékenységi terület) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C (lecsapódás nélkül) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Nedvességpróba | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Szerelési mód | alapelemre |
| Cikkszám | 0916536 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | CLA132 |
| Termékkulcs | CLA132 |
| GTIN | 4017918927226 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 75,92 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 65,5 g |
| Vámtarifaszám | 85362010 |
| Származási ország | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51