MICROFOX-SB_DB - Oldaltvágó
1212805

Elektronikai oldalvágó fogó, kerek fej, ferde levágás nélkül, nyitórugóval, tükörpolírozott és olajozott, 2 részes markolat, 0,2 ... 2,0 mm (puha); 1,2 mm (közepesen kemény); 0,5 mm (kemény) átmérőhöz, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonómikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Átdugott csukló a tartós stabilitás és az optimális erőeloszlás érdekében
A legfinomabb polírozású, olajozott fémfelületek maximális korrózióvédelmet biztosítanak
Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült
Különböző alkalmazásokhoz