MICROFOX-R ESD_DB - Hegyescsőrű fogó
1212803

ESD elektronikai kerekcsőrű fogó, sima fogófelület, nyitórugóval, matt és foszfátozott felület, 2 részes markolat, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonómikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Speciális, vezetőképes műanyag fogantyúk biztosítják az elektrosztatikus energia lassú és ellenőrzött elvezetését a szabványoknak és előírásoknak megfelelően (pl. DIN EN 61340-5)
A legfinomabb polírozású és foszfátozott fémfelületek optimális korrózióvédelmet és tükrözésmentes munkavégzést biztosítanak
Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült
Csavarozott precíziós csukló a tartós stabilitás és az optimális munkateljesítmény érdekében