MICROFOX-F ESD_DB - Laposfogó
1212797

ESD elektronikai laposfogó, sima fogófelület, nyitó rugóval, matt és foszfátozott felület, markolata kétkomponensű anyagból, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Ergonómikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Speciális, vezetőképes műanyag fogantyúk biztosítják az elektrosztatikus energia lassú és ellenőrzött elvezetését a szabványoknak és előírásoknak megfelelően (pl. DIN EN 61340-5)
A legfinomabb polírozású és foszfátozott fémfelületek optimális korrózióvédelmet és tükrözésmentes munkavégzést biztosítanak
Csavarozott precíziós csukló a tartós stabilitás és az optimális munkateljesítmény érdekében
Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült