REL-PR2-230AC/2X21
-
Egyes relé
2903701
Dugaszolható nagy teljesítményű relé teljesítményérintkezőkkel, 2 váltóérintkező, tekercsfeszültség: 230 V AC
Termékrészletek
Terméktípus | Egyedi relék |
A készlet tartalma: | 2903279 RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 |
2903289 RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 | |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Alapszigetelés |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 03.07.2025 |
Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 2,76 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Vizsgálófeszültség (Érintkező/érintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, érintkező/érintkező) |
Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező) |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 195,5 V AC ... 253 V AC (20 °C) |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 12 mA |
Jellemző mválaszidő | 5 ms ... 25 ms (fázisszögtől függően) |
Jellemző visszaejtési időtartomány | 5 ms ... 20 ms (fázisszögtől függően) |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 440 V AC |
250 V DC | |
Minimális kapcsolófeszültség | 10 V (24 mA esetén) |
Tartós határáram | 16 A |
Maximális bekapcsolási áram | 50 A (20 ms, záró) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA (24 V-on) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 384 W (24 V DC mellett) |
124 W (48 V DC mellett) | |
108 W (60 V DC mellett) | |
52 W (110 V DC mellett) | |
70 W (220 V DC mellett) | |
4000 VA (250 V AC-n) | |
4000 VA (440 V AC esetén) | |
Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
0,22 A (120 V, DC13 esetén) | |
0,11 A (250 V, DC13 esetén) | |
3 A (120 V, AC15 esetén) | |
1,5 A (240 V, AC15 esetén) | |
1 fázisú motorterhelés | 800 W (230 V, AC3 esetén) |
Motorterhelés az UL 508 szerint | 1/3 HP, 120 V AC (záróérintkező) |
1/2 HP, 240 V AC (záróérintkező) |
Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
Szélesség | 38,6 mm |
Magasság | 36,1 mm |
Mélység | 45,5 mm |
Környezeti feltételek | |
Védettség | RT I |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Szabványok/előírások | IEC 60664 |
IEC 61810 |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2903701 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6193 |
Termékkulcs | DK6193 |
GTIN | 4046356759137 |
Tömeg/db (csomagolással) | 81,6 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 81,6 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51