SF-5EP1N8A9LB4X - Dugaszolható toldócsatlakozó
1241901

Dugaszolható toldócsatlakozó, egyenes, hosszú, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M23, pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9 mm, SPEEDCON vagy M23 standard recés anyával felszerelt ellendugaszokhoz, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók