SF-5EP1N8A9LB3X
-
Dugaszolható toldócsatlakozó
1241900
Dugaszolható toldócsatlakozó, egyenes, hosszú, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M23, pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Csap, árnyékolt: van, védettség: IP67, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 12 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: SF, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%), SPEEDCON vagy M23 standard recés anyával felszerelt ellendugaszokhoz
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók