SB-8ES6A8A9L32S - Dugaszolható toldócsatlakozó
1314995

M40, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: SB, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 6+4+4+PE, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm, kódolás: Kódolás: 1, ez a cikk várhatóan 2025 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben