M23-19S1N8A9002S
-
Dugaszolható toldócsatlakozó
1718413
M23, Dugaszolható toldócsatlakozó, sorozat: M23 PRO, egyenes, árnyékolt: van, standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez, Pólusszám: 16+3, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 4 mm ... 8,5 mm, kódolás: N, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 16 x Ø 1 mm, 3 x Ø 1,5 mm, külön rendelésre |
| Üzemeltetési tudnivalók | Kérjük, hogy vegye figyelembe a derating görbét (áramterhelhetőség). |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőtest | |
| Kódolás | N |
| Anyag (Szigetelőtest) | PA 6.6 |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Érintkező kivitele | Aljzat |
| Alkalmazás | Jel |
| Pólusszám | 19 |
| Forgásirány | standard |
| Profil | 16+3 |
| Felállítási magasság | 2000 m |
| Mennyiség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 3 |
| Átmérő Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1,5 mm |
| sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 0,08 mm² |
| sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 1 mm² |
| Méretezési áram Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 10 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Méretezési feszültség Kapcsolat (1. érintkezőcsoport) | 50 V |
| Méretezési átültési szilárdság | 0,8 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Mennyiség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 16 |
| Átmérő Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm |
| sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 0,08 mm² |
| sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 1 mm² |
| Méretezési áram Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 8 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Méretezési feszültség Kapcsolat (2. érintkezőcsoport) | 50 V |
| Méretezési átültési szilárdság | 0,8 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| készülékház | |
| Kivitel | Toldó tokozat |
| Menetfajta | M23 |
| Kialakítás | egyenes |
| Reteszelési mód | standard és ONECLICK gyorsreteszeléshez |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Anyag (Készülékház) | GD-Zn |
| Anyag (Tömítés) | FKM |
| Védettség (bedugva) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Tömítés | |
| Vezeték külső átmérője | 4 mm ... 8,5 mm |
| Tömítés anyaga | FKM |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (lásd Derating) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % ... 65 % |
| Tartós hőmérséklet | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
| Cikkszám | 1718413 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABRABG |
| Termékkulcs | ABRABG |
| GTIN | 4067923269408 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 97,791 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 97,791 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyártókon átnyúlóan kompatibilis megoldások standard- és gyorsreteszelésekhez
Modern, általánosan használható dizájn gondoskodik a kényelmes kezelésről
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51