UPCV3K 4-G-7,62 RD
-
Átvezető sorkapocs
3070440
Átvezető sorkapocs, névleges feszültség: 800 V, névleges áram: 20 A, csatlakozások száma: 4, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros / dugaszolható csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm2 - 4 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, szín: vörös
Termékrészletek
Általános adatok | Az áramot és feszültséget az alkalmazott dugasz határozza meg. |
Terméktípus | Dugaszolható kapocs |
Pólusszám | 1 |
Raszterméret | 7,62 mm |
Csatlakozások száma | 4 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 1 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,02 W |
Csatlakozások száma emeletenként | 4 |
Névleges keresztmetszet | 4 mm² |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű merev vezető | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos AWG keresztmetszetű hajlékony vezető | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Névleges áram | 20 A |
Maximális terhelőáram | 20 A (4 mm²-es vezeték-keresztmetszet esetén) |
Névleges feszültség | 800 V |
Méretrajz |
|
Szélesség | 7,62 mm |
Raszterméret | 7,62 mm |
Szín | vörös (RAL 3001) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szerelési mód | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Cikkszám | 3070440 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | BE1241 |
Termékkulcs | BE1241 |
GTIN | 4055626320694 |
Tömeg/db (csomagolással) | 15,94 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 15,41 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
SZS 0,6X3,5 - Csavarhúzók 1205053
-
UPCV3K-F - Perem 1881202
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín lyukasztott 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Jelölőcsík 0824997
-
E/UK - Végbak 1201442
-
E/UK 1 - Végbak 1201413
-
PC 4/ 9-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804975
-
PC 4/10-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804988
-
PC 4/11-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804991
-
PC 4/12-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1805000
-
PC 4/ 2-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828249
-
PC 4/ 3-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828252
-
PC 4/ 4-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828265
-
PC 4/ 5-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828278
-
PC 4/ 6-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828281
-
PC 4/ 7-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828294
-
PC 4/ 8-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828304
-
PC 4/ 9-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828317
-
PC 4/10-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828320
-
PC 4/11-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1828333
-
PC 4/12-STF-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1827583
-
PCC 4/ 2-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840191
-
PCC 4/ 3-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840188
-
PCC 4/ 4-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840175
-
PCC 4/ 5-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840162
-
PCC 4/ 6-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840159
-
PCC 4/ 7-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840146
-
PCC 4/ 8-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840133
-
PCC 4/ 9-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840120
-
PCC 4/10-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840117
-
PCC 4/11-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840104
-
PCC 4/12-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1840094
-
PC 4/ 2-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804904
-
PC 4/ 3-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804917
-
PC 4/ 4-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804920
-
PC 4/ 5-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804933
-
PC 4/ 6-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804946
-
PC 4/ 7-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804959
-
PC 4/ 8-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1804962
Az Ön előnyei
Dugaszolási kompatibilitás a PC 4 és PC 5 dugaszcsaláddal
Rázásálló összeköttetés sorolható szemes sarus kapcsokkal (-F)
EN 60715 szabvány szerinti NS 35/... és NS 15... kalapsínre szereléshez vagy az UPCV3K 4-G-7,62 esetében NS 35/... ill. NS 32 kalapsínre szereléshez
Az UPCV3K kapocshelyenként három dugaszelágazást kínál
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51