PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Dugaszolható csatlakozó
1636031

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: PRC 20, felépítés: egyenes, szín: fekete, pólusszám: 7, vezeték-keresztmetszet min.: 0,75 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 1 mm2, méretezési feszültség: Dreiphasig 630 V AC, méretezési áram: 8,5 A, Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, min. kábelátmérő: 6 mm, kábelátmérő max.: 14 mm, Beállítási lehetőség reteszelés oldására: 1. szerszámmal vagy 2. kézzel

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A Duo-Unlock reteszeléstechnika még nagyobb szabadságot biztosít a szerelés és a karbantartás során
Biztonságos alkalmazás szélsőséges környezeti feltételek között a magas védettségnek és ütésállóságnak köszönhetően
Könnyű kezelhetőség a bevált krimpcsatlakozási technológiának köszönhetően
Mechanikus vagy színkódolás a gyors és hibamentes üzembe helyezés érdekében