DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT - Dugasz-készlet
1602274

DUPLICON, alumínium toldókészlet egy alaptokozattal (zárt fenék), M20 tömszelence menettel rendelkező két sorolt tokozattal (tömszelencék nélkül), két 6 x 4 mm2-es érintkezőbetéttel + PE, 400/690 V, 25 A, csavaros csatlakozással és egy készülélház fedéllel, B6 kialakítás, IP67 védettség

Termékrészletek









Kompatibilis termékek