Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

CP-H 2,5-4L BU - Dugaszcsatlakozó-ház
3012322

Dugaszcsatlakozó-ház, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, mélység: 31,7 mm, szélesség: 5,2 mm, magasság: 31,6 mm, pólusszám: 4, szín: kék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Minden kapocshelyen feliratozható
Négy átmenőszint
Beépítési szélessége mindössze 5,2 mm