MPI 1,5
-
Mikro átvezető kapocs
3248490
Mikro átvezető kapocs, leágazási lehetőséggel 3,2 mm-es mérőcsúcsokhoz, névleges feszültség: 450 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, szín: szürke
Termékrészletek
| Terméktípus | Vezetékösszekötő |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Sorok száma | 1 |
| Potenciálok | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 2 |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 14 |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 8 mm ... 10 mm |
| Idomszer | A1 / B1 |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN 60998-2-2 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 26 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Névleges áram | 17,5 A |
| Maximális terhelőáram | 17,5 A |
| Névleges feszültség | 450 V (EN 60998-2-2 szerint) |
| A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Merev vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 16 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Szélesség | 4,2 mm |
| Magasság | 17,5 mm |
| Szín | szürke |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag | PA |
| Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
| Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
| Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Öregedés | |
| Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 30 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Szabvány szerinti csatlakozás | EN 60998-2-2 |
| Cikkszám | 3248490 |
| Csomagolási egység | 20 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 20 Darab |
| Értékesítési kulcs | BE2261 |
| Termékkulcs | BE2261 |
| GTIN | 4055626301969 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2,375 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,375 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51