Multifunkciós Ex-i folyamatkijelző terepi készülékházban, analóg mért értékek felügyeletéhez, megjelenítéséhez és az EX területről a biztonságos területre való átviteléhez.
A beépített mérőváltó-tápegységgel kétvezetékes szenzorok táplálhatók. Az univerzális bemenetekre áram, feszültség, RTD-k és TC-k csatlakoztathatók. Határértékek felügyeletére és relék kapcsolására alkalmazható. Az analóg kimeneten folyamatjeleket lehet továbbítani. Hiba esetén színváltozás segíti a riasztási állapotok felismerését. 5-számjegyű 7-szegmenses LCD, hátulról megvilágított, 1 univerzális bemenet, 2 relé, min./max. érték tárolása, linearizálási táblázat, digitális állapotkimenet (nyitott kollektor)
FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitális kijelző
2907781
Ex i, Multifunkciós folyamatkijelző terepi házban, analóg mért értékek felügyeletéhez és megjelenítéséhez. Az univerzális bemenetekre áram, feszültség, RTD-k és TC-k csatlakoztathatók. Két váltóérintkezős relékimenet és egy analóg kimenet.. HART
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Terméktípus | Digitális kijelzés |
| Termékcsalád | Field Analog |
| Konfiguráció | Billentyűzet |
| Szoftverek | |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Védelmi osztály | II |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Funkcióválaszték | |
| Konfiguráció | Billentyűzet |
| Szoftverek | |
| Vizsgálófeszültség | 2500 V |
| 2500 V | |
| Tesztfeszültség kimenet/tápellátás | 2500 V |
| Tesztfeszültség bemenet/kimenet | 500 V |
| Tesztfeszültség bemenet/tápellátás | 2500 V |
| Galvanikus leválasztás Bemenet/kimenet/tápfeszültség | |
| Galvanikus leválasztás | 375 V |
| Tápellátás | |
| Tápfeszültség tartomány | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Maximális áramfelvétel | 30 mA |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 6,9 W |
| Jel: Áram | |
| A bemenet leírása | Univerzális bemenet |
| Bemenetek száma | 1 |
| Bemeneti jel | Áram |
| Bemenő áramjel | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Max. bemeneti áramjel | < 150 mA |
| Felhasználható bemeneti források | Áram |
| Bemeneti ellenállás árambemenet | 10 Ω |
| Távadó tápfeszültség | > 16 V (22 mA) |
| Transmitter tápfeszültség tartomány | 22,8 V ... 27,6 V (Üresjárat) |
| Transmitter tápáram | < 30 mA (Rövidzár- és túlterhelés-védelem) |
| D/A átalakító felbontása | 16 Bit |
| Jel: Feszültség | |
| A bemenet leírása | Univerzális bemenet |
| Bemeneti jel | Feszültség |
| Bemenő feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Max. bemeneti jelfeszültség | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Felhasználható bemeneti források | Feszültség |
| Bemeneti ellenállás, feszültségbemenet | > 1 MΩ |
| Jel: Ellenállás | |
| A bemenet leírása | Univerzális bemenet |
| Bemeneti jel | Ellenállás |
| Felhasználható bemeneti források | Ellenállás: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | Univerzális bemenet |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Alkalmazható érzékelő típusok (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-szenzorok |
| Felhasználható bemeneti források | Ellenállásos hőmérő |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 1100 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ, beállítható) |
| Csatlakozástechnika | 2, 3, 4 vezetős |
| Mérésszám | 200 ms |
| Mérés | |
| A bemenet leírása | Univerzális bemenet |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Alkalmazható érzékelő típusok (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Felhasználható bemeneti források | Hőelemek |
| Hőmérsékletmérési tartomány | -200 °C ... 2495 °C (A tartomány az érzékelő típusától függ, beállítható) |
| Mérésszám | 200 ms |
| Kapcsolás: Relé | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
| Kapcsolóáram maximum | 3 A |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| A kimenet leírása | Nyitott kollektor kimenet |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | Tranzisztor |
| Maximális kapcsolófeszültség | 28 V |
| Kapcsolóáram maximum | 200 mA |
| Jel: Áram | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Kimeneti jel áram maximum | < 22 mA |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| Hullámosság | < 10 mVSS (500 Ω) |
| D/A átalakító felbontása | 13 Bit |
| Kijelzett helyiértékek száma | 5 |
| Kijelző | 7-szegmenses LCD kijelző, háttérvilágítás, pontmátrix szöveghez/oszlopdiagramhoz |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Jel: Feszültség | |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | < 11 V |
| Terhelésmentes feszültség | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Rövidzárlati áram | < 25 mA |
| Hullámosság | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| D/A átalakító felbontása | 13 Bit |
| Jellemző hőmérsékleti együttható | 0,01 %/K |
| Bemenet, kimenet, állapot, relé | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Táplálás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex i áramkörök (EPL) | Ga |
| Da | |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Megjegyzés | Kétvezetős mérőváltó táplálása (gyújtószikramentes) |
| Max. belső induktivitás Li | 75 µH |
| Max. belső kapacitás Ci | 8 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. kimeneti áram Io | ≤ 96,5 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | ≤ 659 mW |
| Ex ia IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 4 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 17 mH / 683 nF |
| Ex ia IIA: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 34 mH / 2280 nF |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Megjegyzés | Hőmérséklet-bemenetek (gyújtószikramentes) |
| Max. belső induktivitás Li | 75 µH |
| Max. belső kapacitás Ci | 8 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. kimeneti áram Io | ≤ 22,1 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | ≤ 151 mW |
| Ex ia IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 500 µH / 85 nF |
| Ex ia IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2 mH / 360 nF |
| Ex ia IIA: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 5 mH / 530 nF |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Megjegyzés | Árambemenet (gyújtószikramentes) |
| Max. belső induktivitás Li | 75 µH |
| Max. belső kapacitás Ci | 8 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. kimeneti áram Io | ≤ 5 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 540 nF |
| Biztonságtechnikai adatok | |
| Megjegyzés | Feszültségbemenet (gyújtószikramentes) |
| Max. belső induktivitás Li | 75 µH |
| Max. belső kapacitás Ci | 8 nF |
| Max. kimeneti feszültség Uo | ≤ 27,3 V |
| Max. kimeneti áram Io | ≤ 5 mA |
| Max. kimeneti teljesítmény Po | ≤ 34,2 mW |
| Ex ia IIC: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 500 mH / 88 nF |
| Ex ia IIB: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 2 mH / 380 nF |
| Ex ia IIA: max. külső induktivitás Lo / max. külső kapacitás Co | 100 mH / 540 nF |
| Adatok: T-PORT | |
| Csatlakozási mód | 4 pólusú dugalj |
| Adatok: USB | |
| Soros átviteli sebesség | 38400 Baud |
| Adatkommunikáció (megkerülés) | |
| Támogatott protokollok | HART |
| Szélesség | 199 mm |
| Magasság | 160 mm |
| Mélység | 96 mm |
| Szín | világosszürke (RAL 7035) |
| Készülékház anyaga | PBT GF30 |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C (-30 °C (-22 °F) alatti hőmérsékleteknél a kijelző leolvashatósága nem garantálható.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Magassági viszony | < 2000 m (NN felett) |
| Klímaosztály | IEC 60654-1, B2 osztály szerint |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | Lecsapódás megengedett |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| ATEX | |
| Jelölések | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| Tanúsítvány | PTB 15 ATEX 2011 |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Recognized |
| FM | |
| Jelölések | AIS / I / 1 / ABCDEFG |
| [I/0] AEx [ia] IIC | |
| ANI / I, II, III / 2 / ABCDEFG | |
| CSA | |
| Jelölések | Associated Apparatus |
| Class I, Zone 0, IIC | |
| Class I, Groups A, B, C, D | |
| Class II, Groups E, F, G | |
| Class III | |
| Zavarállóság | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | IEC 61326, A osztály |
| Szerelési mód | Falra szerelhető |
| Csőszerelés | |
| Beépítési helyzet | Max. betekintésiszög-tartomány +/- 45° a kijelző középtengelyétől, minden irányban |
| Cikkszám | 2907781 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK1241 |
| Termékkulcs | DK1241 |
| GTIN | 4055626232157 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 430 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 430 g |
| Vámtarifaszám | 90328900 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51