IBS RL 24 DO 8/8-2A-T - Decentralizált I/O modul
2731856

Digitális kimeneti modul INTERBUS-hoz; 2 MBaud-os csavart érpár, nyolc kimenet (24 V DC, 2 A), aktorok csatlakoztatása ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

M12-es dugaszolható csatlakozó perifériához
Ruggedline dugaszolható csatlakozó INTERBUS-hoz, választhatóan Fiber Optic funkcióval vagy csavart érpárral és tápfeszültséggel
Széleskörű diagnosztikai funkciók
Robusztus fém készülékház