QUINT DC/DC átalakítók a legtöbb funkcióval
A DC/DC átalakítók megváltoztatják a feszültségszintet, felfrissítik a feszültséget hosszú vezetékek végén, vagy lehetővé teszik független tápellátó rendszerek felépítését a galvanikus leválasztás révén.
A QUINT DC/DC átalakítók mágnesesen és gyorsan oldják le a kismegszakítókat a névleges áram 6-szorosával, így szelektíven és egyben gazdaságosan védik a berendezéseket. A megelőző működésfelügyelet már a hibák fellépése előtt jelzi a kritikus üzemállapotokat, ezzel biztosítja a nagy rendelkezésre állást.
QUINT-PS/24DC/12DC/ 8
-
DC/DC átalakító
2320115
Bemeneti oldalon szaggatott QUINT DC/DC átalakító, kalapsínre szerelhető, szelektív biztosítókioldással (SFB-technológiával), bemenet: 24 V DC, kimenet: 12 V DC / 8 A
Termékrészletek
UL által elismert
Engedély azonosítója: E211944IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DK-5535-M1EAC
Engedély azonosítója: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Engedély azonosítója: TA24091MBV
Engedély azonosítója: 27662/B0 BVUL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E123528cUL Listed
Engedély azonosítója: E123528RINA
Engedély azonosítója: ELE333522XGABS
Engedély azonosítója: 20-2022536-PDALR
Engedély azonosítója: LR22301698TA-02DNV
Engedély azonosítója: TAA000030XIECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE/PTZ/0071NK
Engedély azonosítója: TA22564McUL Listed
Engedély azonosítója: FILE E 199827UL által lajstromozott
Engedély azonosítója: E199827Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakran ismételt kérdések
Milyen alkalmazásokhoz használható DC/DC átalakító?
A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztá... Bővebben
A DC/DC átalakítók megváltoztatják vagy stabilizálják a feszültségszintet, és szabályozott ellátást biztosítanak az alkalmazás számára még feszültségingadozás esetén is. Kompenzálják a feszültségesést hosszú kábelek esetén, és a galvanikus leválasztás megakadályozza az érzékeny fogyasztók és rendszerelemek interferenciáját.
KevesebbHasználhatom a QUINT DC/DC átalakítót egy szabványos kismegszakító szelektív kioldására az alkalmazásomban?
Igen, a > 100 W QUINT DC/DC átalakítókkal a szabványos kismegszakítók biztonságosan kioldhatók az SFB Technology segítségével. Kérjük, hogy a tervezés során vegye figyelembe az SFB projekttervezési mátrixot, amely a letöltési területen az "Egyéb" menüpont alatt található.