VC-MP-T1-Z
-
Lengő csatlakozóház
1884898
Lengő csatlakozóház, Cikkcsalád: VARIOCON, felépítés: VC1, szín: szürke, Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait
Termékrészletek
| Általános adatok | Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Termékcsalád | VARIOCON |
| Kialakítás | VC1 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| A modulhelyek száma | 2 |
| A tömszelence típusa | 1x Pg16 |
| Árnyékolt | nincs |
| Kábelleágazás | ferde |
| Meghúzási nyomaték | 1,2 ... 1,8 Nm |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 33 mm |
| Magasság | 71 mm |
| Hossz | 66 mm |
| Tömítőoldal menetfajta | Pg16 |
| Szín | szürke |
| A készülékházrész színe | szürke |
| Anyag Készülékház | Cink présöntvény |
| Anyag | NBR (O-gyűrű) |
| Anyag Tömítés | EPDM |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Rögzítőcsavar anyaga | Rozsdamentes acél |
| Mechanikai adatok | |
| A tömszelence típusa | 1x Pg16 |
| Reteszelés típusa | Csavar |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 (IEC 60529) |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1884898 |
| Csomagolási egység | 5 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABLAAB |
| Termékkulcs | ABLAAB |
| GTIN | 4017918187026 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 235,58 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 229,773 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VC-M-KV-PG16( 4- 6,5) - Fél-csavarzat 1853942
-
VC-M-KV-PG16( 6,5- 9,5) - Fél-csavarzat 1853968
-
VC-M-KV-PG16( 9-13) - Fél-csavarzat 1853984
-
VC-M-KV-PG16(11,5-15,5) - Fél-csavarzat 1854857
-
VC-M-KV-PG16 1X6/1X8 - Kábel-tömszelence 1885473
-
VC-M-KV-PG16 1X5/2X6 - Kábel-tömszelence 1885509
-
VC-M-KV-PG16 3X7 - Kábel-tömszelence 1885525
-
VC-M-KV-PG16( 5- 8) - Fél-csavarzat 1853955
-
VC-M-KV-PG16( 7-10,5) - Fél-csavarzat 1853971
-
VC-M-KV-PG16 1X3/1X8 - Kábel-tömszelence 1885457
-
VC-M-KV-PG16 1X3/1X9 - Kábel-tömszelence 1885460
-
VC-M-KV-PG16 1X5/1X9 - Kábel-tömszelence 1885486
-
VC-M-KV-PG16 1X3/2X8 - Kábel-tömszelence 1885499
-
VC-M-KV-PG16 2X6/1X7 - Kábel-tömszelence 1885512
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X38X15-Z2L-V4A - Csatlakozó komponensei 1628354
-
VC-SCHR.ZYL-B-M4X68X15-Z2L-V4A - Csatlakozó komponensei 1628355
-
VC-O-RING 3X1,5 NBR-NT70:100 - Csatlakozó komponensei 1628356
-
VC-SD1 - Védőfedél 1853670
-
VC-SD-T1 - Védőfedél 1886728
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51