VC-K-T2-R
-
Lengő csatlakozóház
1855102
Lengő csatlakozóház, Cikkcsalád: VARIOCON, felépítés: VC2, szín: szürke, Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait
Termékrészletek
Általános adatok | Optikai kábel alkalmazásakor figyelembe kell venni a kábelgyártó hajlítási sugarait |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Lengő csatlakozóház |
Termékcsalád | VARIOCON |
Kialakítás | VC2 |
A kábelleágazások száma | 1 |
A tömszelence típusa | Pg21 |
Rögzítőcsavarok | M4 |
Árnyékolt | nincs |
Kábelleágazás | ferde |
Meghúzási nyomaték | 1,2 ... 1,8 Nm |
Méretrajz |
|
Szélesség | 33 mm |
Magasság | 65 mm |
Hossz | 80,8 mm |
Tömítőoldal menetfajta | Pg21 |
Szín | szürke |
A készülékházrész színe | szürke |
Anyag Készülékház | Poliamid (Lengő csatlakozóház) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Tömítés anyaga | EPDM |
NBR | |
O-gyűrű anyaga | NBR |
Rögzítőcsavar anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
Mechanikai adatok | |
A tömszelence típusa | Pg21 |
Reteszelés típusa | Csavar |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 (DIN IEC 60529) |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
Rögzítőcsavarok | M4 |
Cikkszám | 1855102 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | ABLAAA |
Termékkulcs | ABLAAA |
GTIN | 4017918159283 |
Tömeg/db (csomagolással) | 64,29 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 58,278 g |
Vámtarifaszám | 85472000 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - Kábel-tömszelence 1853890
-
VC-K-KV-PG21( 9-13) - Kábel-tömszelence 1853900
-
VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Kábel-tömszelence 1853913
-
VC-K-KV-PG21(14-18) - Kábel-tömszelence 1853926
-
VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Kábel-tömszelence 1853939
-
VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Kábel-tömszelence 1885538
-
VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Kábel-tömszelence 1885279
-
VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Kábel-tömszelence 1885282
-
VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Kábel-tömszelence 1885554
-
VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Kábel-tömszelence 1885567
-
VC-K-KV-PG21 3X7 - Kábel-tömszelence 1885570
-
VC-K-KV-PG21 3X9 - Kábel-tömszelence 1885583
-
VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Kábel-tömszelence 1885596
-
VC-K-KV-PG21 4X8 - Kábel-tömszelence 1885606
-
VC-M-KV-PG21/M32 ST - Kábel-tömszelence csatlakozó csonk 1644397
-
VC-SD2 - Védőfedél 1853683
-
VC-SD-T2 - Védőfedél 1886731
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51