TU-00000009UDU - Ház kerek csatlakozókhoz
1605888

Ház kerek csatlakozókhoz, sorozat: TU, egyenes, Bajonett reteszelés, M23, pólusszám: 12, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 2 mm... 14,5 mm, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll. A termék gyártása megszűnőben van. Ez a termék már nem jöhet szóba új projekteknél. Alternatívákért forduljon értékesítési képviselőjéhez.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek