PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC
-
Csatolórelé
2904664
Csatolórelé SIL 3 Low Demand alkalmazásokhoz, digitális kimenőjeleket csatol a perifériához, 1 engedélyezett áramút, F&G alkalmazásokhoz való egység, beépített tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható csavaros csatlakozás, szélesség: 17,5 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
2-es zónában történő felszerelés engedélyezett
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából