PSR-PC21-2NO-2NC-24DC-SP - Csatolórelé
1086946

Csatolórelé SIL 3 high- és low-demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériához, 2 függetlenül vezérelhető engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág, safe-state-off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható direkt rugós kapcsok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SIL 3-ig az IEC 61508, IEC 61511 és IEC 50156 szerint
Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
2 engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág
A relécsatornák független vezérlése lehetséges