INTERBUS 4. generációs segédprocesszor-kártya
Az IBS ISA SC/486DX/I-T révén a gépekben és berendezésekben alkalmazott kezelő-számítógépek magas szintű programozási nyelven végzett programozásához nagy teljesítményű PC vezérlőkártya áll rendelkezésre az INTERBUS számára. A vezérlő- és automatizálási programok az IBS ISA SC/486DX/I-T segédprocesszorán futnak. Ezáltal a PC-rendszer szabaddá válik az INTERBUS-on keresztül csatlakoztatott folyamatjelek és folyamatparaméterek megjelenítésére.
Az IBS ISA SC/486DX/I-T segédprocesszorához az egész világon rendelkezésre álló PC/104-standardot használjuk beágyazott PC alaplapként. A vezérlő programok programozása standard fordítók segítségével történik, mint amilyen a Borland C vagy a Microsoft C. A programok fejlesztése és tesztelése a hoston történik, majd végezetül a segédprocesszorlapra töltik le őket.
A DOS operációs rendszerhez és az alkalmazáshoz helyi meghajtóként 8 MByte IDE Flash áll rendelkezésre. Az alkalmazás a futásidőhöz a DOS operációs rendszer 640 Kbájtját használhatja. Az alkalmazás programozásához a felhasználóbarát HLI magas szintű programozási nyelvű interfész használható.
A feszültségellátás normál esetben a hoston keresztül történik. A hosttól független feszültségellátás céljára egy külső 5 V-os csatlakozás áll rendelkezésre. A host feszültségellátásának kiesése így nincs hatással az IBS ISA SC/486DX/I-T üzemelésére, a csatlakoztatott INTERBUS -ra és a segédprocesszoron futó vezérlőprogramra.
Tartozékként opcionálisan beépíthető tápegységet lehet a PC ISA Slot (24 V IN / 5 V OUT) IBS PC EXT PS/24DC/FIL-hez beszerezni.
IBS ISA SC/486DX/I-T
-
Vezérlő egység
2723945
Vezérlőkártya segédprocesszorral, potenciál-leválasztással, illesztő-szoftverrel és felhasználói kézikönyvvel CD-n
Ingyenes letöltés.
Letöltések