Slot S5: PC-alapú futásidő-rendszer INTERBUS-szal, a Simatic S5 vezérlőhöz
A Phoenix Contact PC-alapú IBS ISA S5-945 PC40/T vezérlője jól bevált standardokat és innovatív technológiákat foglal magába: INTERBUS, PC-technológia és a STEP 5 programozási nyelv szerinti parancs-kompatibilitás.
Az IBS ISA S5-945 PC40/T olyan alkalmazásokban történő felhasználásra alkalmas, amelyben vezérlőrendszer, valamint kezelő- vagy megjelenítő PC áll rendelkezésre. Az integrált, nyílt interfészek használatával optimális lehetőségek nyílnak a felhasználó számára automatizálási feladatai megvalósításához anélkül, hogy kiegészítő interfészkártyákat kellene használnia. Ezáltal biztosított az I/O-k és terepi készülékek INTERBUS-on keresztül megvalósuló integrálása, valamint az integrált DDE- és DLL-interfész a Windows PC-ről a PLC-adattartományokra történő gyors hozzáféréshez.
Összességében az IBS ISA S5-945 PC40/T által valós költségelőnyök származnak a diszkrét megoldásokhoz képest. A rendelkezésre álló rendszer- és programozási ismeretek átvétele megkönnyíti a komplex rendszerekbe történő integrálást és lerövidíti az üzembe helyezési időt az új automatizálási koncepciók megvalósításakor. A programozás opcionálisan az eredeti Siemens programozó eszközzel, vagy kompatibilis programozó rendszereken keresztül valósul meg. Az IBS ISA S5-945 PC40/T segítségével a felhasználó a saját végfelhasználóinál is kivívja a PC-alapú vezérlési megoldások nagyobb mértékű elfogadottságát.
IBS ISA S5-945 PC40/T
-
Vezérlő egység
2724818
Vezérlőkártya PC-rendszerekhez