SACC-MSB-5PL M - Dugaszolható csatlakozó
1201681

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 5-pólusú, Csatlakozó egyenes M12, kódolás: B, Direkt rugós csatlakozás, recézett anyag: nikkelezett cink présöntvény, vezeték külső átmérője 4 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatás direkt rugós technológiával
A kar révén a hajlékony vezetők kényelmesen csatlakoztathatók
Elektromos vezetékek megbízható és gyors bekötése
Rugalmas jel- és adatkábelezés