SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,08 SCO - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1421371

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Univerzális, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,08 m, 0,25 mm2, TPE sodrat, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 harmadik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Minden általánosan használt póluskép és kódolás jelek, adatok és teljesítmény átviteléhez, egységes kivitelben
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával
A SPEEDCON gyorsreteszelés csökkenti a vezetékezés idejét