SACC-DSI-MS-8CON-M12/1,0 SCOX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239177

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 0,25 mm2, kiöntött, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek