SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/2,0 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1420398

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Aljzat, egyenes, M12, A-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 0,14 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek